直通式接线端子 - VBSN 4-FS(6-2,8-0,8) - 0854010

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 14, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0854010
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 259 (CL-2002)
GTIN 4017918008000
每件重量(不包含包裝) 9.555 g
海關稅則號 85369010
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋