用于端子的标记条 - TMT 100 R P6 GN CUS - 0852190

图示型号为TMT 8 R

用于端子的标记条,可订购: 行,绿色,根据客户要求标识,安装方式: 卡接到通用的标记槽,卡接到扁平式标记槽,适用的模块宽度: 6 mm,标记区域大小: 6.35 x 101.5 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 0852190
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356356138
每件重量(不包含包裝) 1.990 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋