热缩套管 - WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE CUS - 0833237

热缩套管,黄色,剪切,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 9.5-19.1 mm,标记区域大小: 60 x 30 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • WMS ... 热缩套管提供永久封闭性导线和导线标识
  • 这些收缩管经过预装以使材料得到最佳应用
  • 收缩后管件弹性不变

關鍵商業資料

Orderkey 0833237
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4055626045047
每件重量(不包含包裝) 3.000 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DK (丹麥)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋