用于端子的标记条 - UM1-TM (8X12) YE - 0833062

用于标记魏德米勒、Conta Clip和Klemsan端子块的标记条,14段,未标记,可以使用THERMOMARK CARD和BLUEMARK进行标记,颜色:黄色

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0833062
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 177 (C-3-2017)
GTIN 4046356985109
每件重量(不包含包裝) 1.960 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋