设备标识 - LS-EMSP-AL (75,6X54) OG CUS - 0831928

设备标识,可订购: 件,橙色,根据客户要求标识,安装方式: 螺钉,铆钉,标记区域大小: 75.6 x 54 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0831928
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 251 (NTK-2014)
GTIN 4046356930611
每件重量(不包含包裝) 9.990 g
海關稅則號 76169990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋