设备标识 - LS-EMLP 24 (30X12) WH - 0831700

设备标识, 标签纸, 白色, 未标记, 适用的打印机: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 30 x 12 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 自黏式设备标记

關鍵商業資料

Orderkey 0831700
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 298 (C-3-2017)
GTIN 4046356926430
每件重量(不包含包裝) 38.370 g
海關稅則號 39191080
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋