设备标识 - LS-EMSP-AL (50X30) GN - 0831649

设备标识, 铝制标识, 绿色, 未标记, 可用的标识方法: TOPMARK LASER, 安装方式: 螺钉,铆钉, 标记区域大小: 50 x 30 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 铝制设备标记,用于螺钉连接或铆接

關鍵商業資料

Orderkey 0831649
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925891
每件重量(不包含包裝) 79.900 g
海關稅則號 76169990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋