设备标识 - LS-EMLP-AL (60X30) BU - 0831606

设备标识, 铝制标识, 蓝色, 未标记, 可用的标识方法: TOPMARK LASER, 安装方式: 黏合剂, 标记区域大小: 60 x 30 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 自黏式铝制设备标记

關鍵商業資料

Orderkey 0831606
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
目錄頁面 頁 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925617
每件重量(不包含包裝) 80.630 g
海關稅則號 76169990
原產國家 CN (中國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋