设备标识 - LS-EMLP-AL (27X15) BK - 0831589

设备标识,铝制标识,黑色,未标记,可用的标识方法: TOPMARK LASER,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 27 x 15 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 自黏式铝制设备标记

關鍵商業資料

Orderkey 0831589
包裝單位 5 件
最低訂購數量 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925402
每件重量(不包含包裝) 78.000 g
海關稅則號 76169990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋