电缆标识 - LS-WMTB-AL (60X15) BK - 0831510

电缆标识, 铝制标识, 黑色, 未标记, 适用的打印机: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, 安装方式: 使用电缆扎带固定, 电缆直径: > 4.6 mm, 标识区域大小: 60 x 15 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 铝制扎带式线缆标识
  • 高质量外表
  • 用于对直径 > 4.6 mm的线缆进行大面积标记

關鍵商業資料

Orderkey 0831510
包裝單位 5 件
目錄頁面 頁 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356925129
每件重量(不包含包裝) 79.780 g
海關稅則號 76169990
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋