标记槽 - CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - 0831068

标记槽, 黑色, 未标记, 安装方式: 螺钉,铆钉, 标识区域大小: 110 x 38 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 可以用螺钉和铆钉来进行装配
  • CARRIER-PMP标记条支架与插入式UCT-PMP ...标签配套使用
  • 它们用于清晰地识别设备和控制柜
  • 可使用螺钉或螺钉卡箍安装

關鍵商業資料

Orderkey 0831068
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 365 (C-3-2017)
GTIN 4046356941013
每件重量(不包含包裝) 51.560 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋