标记槽 - CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38) - 0831062

标记槽, 黑色, 未标记, 安装方式: 黏合剂, 标记区域大小: 110 x 38 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) 标记条支架采用封闭式外壳,与插入式UC-PMP或PMP-RFID ... 标签以及PMT和PMST中型标签一起使用
  • CARRIER配备有卡接销,能防止标签掉落。此外,PMST (10x38) ... 标签还可以使用RVT-PA 3,5 BK固定铆钉固定在支架中
  • 它们可通过背面的胶带安装,或使用两个M5埋头螺钉安装。
  • 它们用于清晰地标识设备和控制柜。

關鍵商業資料

Orderkey 0831062
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 365 (C-3-2017)
GTIN 4046356940931
每件重量(不包含包裝) 29.440 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋