电缆标识 - WMTW (10X4)R YE - 0831001

电缆标识, 盘卷, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 安装方式: 插拔式, 电缆直径范围: 0.6 - 7 mm, 标记区域大小: 10 x 4 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 插入式导线标签,带用于标记套筒的拧接和插入辅助工具
  • 插入式标签用于标记PATG/PATO ... 系统的标记套筒
  • 拧接和插入辅助工具使安装变得简单,插好标签后,可通过穿孔方便地将辅助工具从标签上分离开来
  • 由于其特殊的形状,插入式标签一旦插入后就紧固的留在标记套管内

關鍵商業資料

Orderkey 0831001
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 195 (C-5-2015)
GTIN 4046356770583
每件重量(不包含包裝) 607.000 g
海關稅則號 39191080
原產國家 DK (丹麥)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋