电缆标识 - WML HF 22(25X25)R YE CUS - 0830834

图示产品型号为 WML 5 (25x10)R

电缆标识, 可订购: 行, 黄色, 根据客户要求标识, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 22 mm, 标识区域大小: 25 x 25 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 电缆标记标签包括一个自黏式标记区域和一张透明保护膜
  • 电缆标识不会增加电缆的横截面,可以让其连续通过行线槽
  • 保护膜覆盖在标记上,可长久防止污染和磨损
  • 抗溶剂
  • 无卤素
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0830834
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 197 (C-5-2013)
GTIN 4046356800891
每件重量(不包含包裝) 1.990 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋