导线标记 - UCT-WMCO 4,1 (18X4) CUS - 0830793

导线标记, 可订购: 标签纸, 白色, 根据客户要求标识, 安装方式: 固定, 电缆直径范围: 3.5 - 4.1 mm, 标识区域大小: 18 x 4 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • UCT-WMCO ... UniCard标记范围包括可直接插入卡接的标记条,用于导体的连续标记
  • 采用大面积标识,节省空间
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 在振动的环境下,也可牢固地固定
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0830793
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 269 (NTK-2014)
GTIN 4046356772495
每件重量(不包含包裝) 15.110 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋