用于端子的标记条 - US-TML (104X10) - 0830770

用于端子的标记条, 卡, 白色, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, 安装方式: 黏合剂, 适用的模块宽度: 104 mm, 标记区域大小: 104 x 10 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • UniSheet标记条,自黏式,用于不带标记槽的端子
  • 穿孔的标记条易于分离和装入

關鍵商業資料

Orderkey 0830770
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 147 (C-3-2017)
GTIN 4046356752589
每件重量(不包含包裝) 4.820 g
海關稅則號 39199080
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋