电缆标记条支架 - KMK HP (40X17) - 0830723

电缆标记条支架,透明,未标记,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: ≥9 mm,标记区域大小: 40 x 17 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 用于插入式标签的塑料电缆标识,用电缆捆扎条安装
  • 塑料电缆标识,用于在室内标记和捆绑导线和电缆
  • 标识上有穿孔,并用电缆捆扎条进行安装
  • 密封帽可保护已标记好的插入式标签不被污染

關鍵商業資料

Orderkey 0830723
包裝單位 50 件
最低訂購數量 50 件
目錄頁面 頁 247 (C-3-2017)
GTIN 4046356725811
每件重量(不包含包裝) 3.600 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋