电缆标识 - WML 14 (38X19)R YE CUS - 0830682

图示为总线耦合模块

电缆标识,可订购: 行,黄色,根据客户要求标识,安装方式: 黏合剂,电缆直径: ≤14 mm,标记区域大小: 38 mm x 19 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 0830682
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 195 (C-5-2013)
GTIN 4046356718677
每件重量(不包含包裝) 1.990 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋