适用于粗糙表面的标签 - EML-HA (20X20)R - 0830602

适用于粗糙表面的标签, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 20 x 20 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • EML-HA...自黏式设备标识可牢固地粘贴在粗糙、不平和低能量表面上。
  • 如果使用高品质的色带,该标记抗溶剂,使之也可用于恶劣的工业环境中
  • 标记服务:菲尼克斯电气可根据您的需要标记所有EML-HA ...标记条
  • 特殊的盘卷式包装保证了在工业环境中不受污染
  • EML-HA...材料在UL中已列出

關鍵商業資料

Orderkey 0830602
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 274 (C-5-2015)
GTIN 4046356719469
每件重量(不包含包裝) 362.100 g
海關稅則號 39269092
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋