设备标识 - EML-ESD (24X4)RL-T - 0830580

设备标识,盘卷,白色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 24 x 4 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 自黏式设备标记,用于ESD应用场合
  • 防静电粘胶:防止电压传输并保护元件不受静电放电损坏
  • 用于PCB上敏感元件的安全标记

關鍵商業資料

Orderkey 0830580
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356720199
每件重量(不包含包裝) 408.800 g
海關稅則號 39269092
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋