设备标识 - EML-ESD (8X8)RL-T - 0830576

设备标识, 盘卷, 白色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 8 x 8 mm

价格:

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 自黏式设备标记,用于ESD应用场合
  • 防静电粘胶:防止电压传输并保护元件不受静电放电损坏
  • 用于PCB上敏感元件的安全标记

關鍵商業資料

Orderkey 0830576
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356720151
每件重量(不包含包裝) 297.300 g
海關稅則號 39269092
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋