标签,可移除 - EML-RM (32X10)R - 0830535

标签,可移除,盘卷,白色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 32 x 10 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

為何購買此產品

  • 自黏式设备标记,可取下
  • 尤其适用于暂时性标记
  • 标签在取下后不得再次使用

關鍵商業資料

Orderkey 0830535
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 277 (C-5-2015)
GTIN 4046356720472
每件重量(不包含包裝) 33.300 g
海關稅則號 39269092
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋