警告标识 - PML-W305 (105X52) - 0830479

警告标识, 标签纸, 黄色/黑色, 标识: 闪电图案和英文警告, 安装方式: 背胶固定, 直径: 0 mm, 标识区域大小: 105 x 52 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0830479
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 325 (C-5-2015)
GTIN 4046356718035
每件重量(不包含包裝) 21.300 g
海關稅則號 39199080
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋