自粘式警告标识 - PML-W203 (50X50) - 0830442

自粘式警告标识, 标签纸, 黄色/黑色, 标识: 闪电图案和打印文字:400 V, 安装方式: 黏合剂, 直径: 0 mm, 标记区域大小: 50 x 50 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0830442
包裝單位 5 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 323 (C-5-2015)
GTIN 4046356717663
每件重量(不包含包裝) 6.000 g
海關稅則號 39199080
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋