导线标记套环 - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) OG - 0830210

导线标记套环, 标签纸, 橙色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, 安装方式: 滑块, 适用的模块宽度: 5.2 mm, 电缆直径范围: 2.5 - 4.7 mm, 标识区域大小: 12 x 5.5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UCT-WMS... 系列UniCard 标记包括可以套接到导线上的标记
  • 这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 标记条支持多行标记
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 卡上留有功能描述区域

關鍵商業資料

Orderkey 0830210
包裝單位 6 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356629799
每件重量(不包含包裝) 12.000 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋