高温标签 - EML-HT (8X8)R CUS - 0830169

图示产品型号为 EML (40x8)R

高温标签,可订购: 行,白色,根据客户要求标识,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 8 x 8 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

核准

下載

為何購買此產品

  • 温度范围为-40°C至+180°C,+300°C时可经受60秒
  • 白色丙烯酸脂标签,有很好的温度适应性
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有EMLHT...标记条
  • 非常好的抗天气和化学物质影响性能
  • 用于标记印刷电路板,可以用于所有的工业焊接过程
  • EMLHT...材料在UL中已列出
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0830169
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356628006
每件重量(不包含包裝) 1.990 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋