电缆标识 - US-WMT (10X4) VT CUS - 0829961

电缆标识, 可订购: 卡, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 螺纹, 电缆直径范围: 0.6 - 7 mm, 标记区域大小: 10 x 4 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • US-WMT ... Unisheet标识系列产品包括用于导线标识的带标记环的PATG/PATO...系列标记条
  • 这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条
  • 穿孔的标记条易于分离和装入
  • 标记好的插入式标记条可方便地插入卡套里。这样可以防止标记受到污染。
  • 卡上留有功能描述区域
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0829961
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 187 (C-5-2013)
GTIN 4046356612852
每件重量(不包含包裝) 12.310 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋