用于端子的标记条 - UCT-TM 8 VT CUS - 0829620

图示型号为白色未标记

用于端子的标记条,可订购: 标签纸,紫色,根据客户要求标识,安装方式: 卡接到高型标记槽,适用的模块宽度: 8.2 mm,标记区域大小: 7.6 x 10.5 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • UCT-TM...UniCard标记系列包括用于带垂直标记槽的产品的标记
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0829620
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 84 (C-5-2013)
GTIN 4046356597692
每件重量(不包含包裝) 16.030 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋