用于端子的标记条 - UCT-TM 4 VT CUS - 0829592

用于端子的标记条, 可订购: 标签纸, 紫色, 根据客户要求标识, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标记区域大小: 3.6 x 10.5 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 卡上留有功能描述区域
  • UCT-TM...UniCard标记系列包括用于带垂直标记槽的产品的标记
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0829592
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 83 (C-5-2013)
GTIN 4046356597418
每件重量(不包含包裝) 13.500 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋