用于端子的标记条 - UCT-TMF 3,5 RD - 0829515

用于端子的标记条, 标签纸, 红色, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, 安装方式: 卡接到扁平式标记槽, 适用的模块宽度: 3.5 mm, 标记区域大小: 2.7 x 4.7 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UCT-TMF...UniCard标记系列包括用于带垂直和水平标记槽的产品的标记
  • 这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 卡上留有功能描述区域

關鍵商業資料

Orderkey 0829515
包裝單位 10 件
目錄頁面 頁 142 (C-3-2017)
GTIN 4046356595650
每件重量(不包含包裝) 10.830 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋