用于端子的标记条 - UCT-TM 7,62 GN - 0829514

用于端子的标记条, 标签纸, 绿色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, 安装方式: 卡接到高型标记槽, 适用的模块宽度: 7.62 mm, 标识区域大小: 7 x 10.5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • UCT-TM...UniCard标记系列包括用于带垂直标记槽的产品的标记

關鍵商業資料

Orderkey 0829514
包裝單位 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 141 (C-3-2017)
GTIN 4046356595445
每件重量(不包含包裝) 14.200 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋