导线标记 - UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE CUS - 0829061

导线标记,可订购: 标签纸,黄色,根据客户要求标识,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 2.1-2.9 mm,标记区域大小: 12 x 3.5 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UC-WMCO... 系列UniCard标记包括用于连续标记导线的旋接式标记条,只需简单地使用UC-WMCO...TOOL进行滑插即可
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
标志

關鍵商業資料

Orderkey 0829061
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 172 (C-5-2013)
GTIN 4046356538657
每件重量(不包含包裝) 7.889 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋