标记槽 - CARRIER-EMLP 22 (27X15) - 0828986

标记槽, 黑色, 未标记, 安装方式: 螺钉,铆钉, 直径: 22 mm, 标识区域大小: 27 x 15 mm

价格:

總覽

技術資料

下載

為何購買此產品

  • 可用于直径22 mm的所有按钮和开关
  • CARRIER‑EMLP提供了很大的标记区域,可以用EML...热转印标签定制标记
  • EMLPR...透明不干胶保护膜可对标签表面进行额外的保护

關鍵商業資料

Orderkey 0828986
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 351 (C-3-2017)
GTIN 4046356538091
每件重量(不包含包裝) 1.314 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋