导线标记套环 - SD-WMS 5 (NEUTRAL) - 0828900

导线标记套环,白色: 数字,安装方式: 螺纹,电缆直径范围: 2.5-5 mm,标记区域大小: 3,2 x 2,6 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 散装成袋供货
  • SD‑WMS ... 导线标记套环使导线标记简单、可靠
  • 通过组合若干预先标记的单独套环可以形成多字符标签

關鍵商業資料

Orderkey 0828900
包裝單位 200 件
最低訂購數量 200 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 182 (CL2-2011)
GTIN 4046356420679
每件重量(不包含包裝) 0.047 g
海關稅則號 39269097
原產國家 SE (瑞典)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋