塑料标签 - US-EMLP (27X27) YE - 0828897

塑料标签, 卡, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, 安装方式: 黏合剂, 标记区域大小: 27 x 27 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0828897
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 319 (C-3-2017)
GTIN 4046356559027
每件重量(不包含包裝) 18.000 g
海關稅則號 39199080
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋