标记条 - SK 5,0 REEL P12,5 WH CUS - 0828497

图示为总线耦合模块

标记条, 可订购: 卡, 白色, 根据客户要求标识, 安装类型: 黏合剂, 适用的模块宽度: 12.5 mm, 标记范围: 连续 x 5 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

下載

标志

關鍵商業資料

Orderkey 0828497
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
GTIN 4046356512688
每件重量(不包含包裝) 1.941 g
海關稅則號 49119900
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋