用于ME ... UT  BUS外壳的标签 - EML (44X64)R-ME - 0828266

用于ME ... UT  BUS外壳的标签,盘卷,白色,未标记,可用的标识方法: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,安装方式: 黏合剂,标记区域大小: 44 x 64 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

核准

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0828266
包裝單位 1 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 674 (C-1-2013)
GTIN 4046356484114
每件重量(不包含包裝) 153.000 g
海關稅則號 39269092
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋