导线标记 - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE - 0827573

导线标记, 标签纸, 黄色, 未标记, 可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 安装方式: 滑块, 电缆直径范围: 2.1 - 2.9 mm, 标记区域大小: 21 x 3.5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UC-WMCO... 系列UniCard标记包括用于连续标记导线的旋接式标记条,只需简单地使用UC-WMCO...TOOL进行滑插即可
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条

關鍵商業資料

Orderkey 0827573
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 207 (C-3-2017)
GTIN 4046356445092
每件重量(不包含包裝) 10.400 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋