导线标记 - UC-WMCO 1,6 (21X3) YE - 0827525

导线标记,标签纸,黄色,未标记,可用的标识方法: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK,安装方式: 滑块,电缆直径范围: 1.3-1.6 mm,标记区域大小: 21 x 3 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UC-WMCO... 系列UniCard标记包括用于连续标记导线的旋接式标记条,只需简单地使用UC-WMCO...TOOL进行滑插即可
  • 采用大面积标识,节省空间
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniCard标记条
  • 在振动的环境下,也可牢固地固定
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
  • 卡上留有功能描述区域

關鍵商業資料

Orderkey 0827525
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 206 (C-3-2017)
GTIN 4046356440042
每件重量(不包含包裝) 9.400 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋