标记槽 - CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - 0827446

标记槽, 黑色, 未标记, 安装类型: 螺钉,铆钉, 直径: 22 mm, 标记范围: 27 x 12.5 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 卡接式UC-/US-EMP...标签可用于标记CARRIER-EMP 22... 标记条支架
  • 可用于直径22 mm的所有按钮和开关

關鍵商業資料

Orderkey 0827446
包裝單位 50 件
目錄頁面 頁 350 (C-3-2017)
GTIN 4046356446549
每件重量(不包含包裝) 1.382 g
海關稅則號 39269097
原產國家 DE (德國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋