用于导线标记套环的支架 - SD-WMTB (70X10) VA - 0826585

用于导线标记套环的支架,银色,未标记,安装方式: 使用电缆扎带固定,电缆直径: >16 mm,标记区域大小: 70 x 10 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 用UNIFOX-CTM7.9可简便安装
  • 用不锈钢电缆捆扎条固定
  • 电缆标识,用于标记大横截面的电缆和导线
  • 将单个不锈钢电缆标记夹分别推入相应的支架

關鍵商業資料

Orderkey 0826585
包裝單位 50 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 254 (C-3-2017)
GTIN 4046356412957
每件重量(不包含包裝) 2.125 g
海關稅則號 83100000
原產國家 SE (瑞典)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋