用于导线标记套环的支架 - SD-WMTB (100X10) - 0826543

用于导线标记套环的支架, 黑色, 未标记, 安装方式: 使用电缆扎带固定, 电缆直径: > 16 mm, 标记区域大小: 100 x 10 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 将打印好的标记分别推入相应的支架
  • 电缆标识,用于标记大横截面的电缆和导线

關鍵商業資料

Orderkey 0826543
包裝單位 100 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 253 (C-3-2017)
GTIN 4046356414517
每件重量(不包含包裝) 1.276 g
海關稅則號 39269097
原產國家 FR (法國)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋