导线标记套环 - SD-WMS 16 (NU) YE - 0826352

图示产品型号为SD-WMS 10 (CH) YE产品

导线标记套环, 黄色, 水平: 数字, 安装类型: 螺纹, 电缆直径: 8-16 mm, 标记范围: 6,2 x 4 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 散装成袋供货
  • SD‑WMS ... 导线标记套环使导线标记简单、可靠
  • 通过组合若干预先标记的单独套环可以形成多字符标签

關鍵商業資料

Orderkey 0826352
包裝單位 20 件
最低訂購數量 20 件
目錄頁面 頁 183 (CL2-2011)
每件重量(不包含包裝) 0.834 g
海關稅則號 49119900
原產國家 SE (瑞典)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋