导线标记套环 - SD-WMS 10 (SY)R YE - 0826268

图示产品型号为SD-WMS 10 (CH)R YE

导线标记套环,黄色,水平: 符号,安装方式: 螺纹,电缆直径范围: 4-10 mm,标记区域大小: 4,2 x 2,6 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 成卷供货
  • SD‑WMS ... 导线标记套环使导线标记简单、可靠
  • 通过组合若干预先标记的单独套环可以形成多字符标签

關鍵商業資料

Orderkey 0826268
包裝單位 250 件
最低訂購數量 250 件
目錄頁面 頁 185 (CL2-2011)
每件重量(不包含包裝) 0.244 g
海關稅則號 49119900
原產國家 SE (瑞典)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋