导线标记套环 - SD-WMS 5 (NEUTRAL)S YE - 0826080

导线标记套环, 黄色: 数字, 安装方式: 螺纹, 电缆直径范围: 2.5 - 5 mm, 标记区域大小: 3,2 x 2,6 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • SD‑WMS ... 导线标记套环使导线标记简单、可靠
  • 条装供货,可以方便地旋到导线上
  • 通过组合若干预先标记的单独套环可以形成多字符标签

關鍵商業資料

Orderkey 0826080
包裝單位 250 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 187 (CL2-2011)
GTIN 4046356423274
每件重量(不包含包裝) 0.090 g
海關稅則號 49119900
原產國家 SE (瑞典)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋