导线标记套环 - SD-WMS 5 (SY) YE - 0825858

图示产品型号为SD-WMS (CH) YE

导线标记套环, 黄色, 水平: 符号, 安装方式: 螺纹, 电缆直径范围: 2.5 - 5 mm, 标记区域大小: 3,2 x 2,6 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • SD‑WMS ... 导线标记套环使导线标记简单、可靠
  • 散装成袋供货
  • 通过组合若干预先标记的单独套环可以形成多字符标签

關鍵商業資料

Orderkey 0825858
包裝單位 200 件
最低訂購數量 200 件
目錄頁面 頁 182 (CL2-2011)
每件重量(不包含包裝) 333.000 g
海關稅則號 49119900
原產國家 SE (瑞典)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋