导线标记套环 - SD-WMS 3 (NEUTRAL)S YE - 0825793

导线标记套环, 黄色: 无打印标识, 安装方式: 螺纹, 电缆直径范围: 1.3 ... 3 mm, 标识区域大小: 3,2 x 2,6 mm

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • SD‑WMS ... 导线标记套环使导线标记简单、可靠
  • 条装供货,可以方便地旋到导线上
  • 通过组合若干预先标记的单独套环可以形成多字符标签

關鍵商業資料

Orderkey 0825793
包裝單位 250 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 186 (CL2-2011)
GTIN 4046356420334
每件重量(不包含包裝) 0.054 g
海關稅則號 39269097
原產國家 SE (瑞典)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋