导线标记套环 - SD-WMS 3 (NU)R CC - 0825751

图示产品型号为SD-WMS 3 (NEUTRAL)R YE

导线标记套环,国际颜色编码,水平: 数字,安装方式: 螺纹,电缆直径范围: 1.3-3 mm,标记区域大小: 3,2 x 2,6 mm

价格:

配置

總覽

技術資料

附件

下載

關鍵商業資料

Orderkey 0825751
包裝單位 500 件
最低訂購數量 500 件
每件重量(不包含包裝) 61.400 mg
海關稅則號 49119900
原產國家 SE (瑞典)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋