导线标记套环 - SD-WMS 3 (NEUTRAL) YE - 0825573

导线标记套环, 黄色: 无打印标识, 安装方式: 螺纹, 电缆直径范围: 1.3 ... 3 mm, 标识区域大小: 3,2 x 2,6 mm, 替换产品的尺寸与之前的产品不同!

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • 散装成袋供货
  • SD‑WMS ... 导线标记套环使导线标记简单、可靠
  • 通过组合若干预先标记的单独套环可以形成多字符标签

關鍵商業資料

Orderkey 0825573
包裝單位 200 件
最低訂購數量 200 件
注意 按訂單生產(不可退貨)
目錄頁面 頁 181 (CL2-2011)
GTIN 4046356415033
每件重量(不包含包裝) 0.033 g
海關稅則號 39269097
原產國家 SE (瑞典)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋