塑料标签 - UC-EMLP (27X12,5) YE - 0825470

塑料标签, 标签纸, 黄色, 未标记, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 背胶固定, 标识区域大小: 27 x 12.5 mm, 标签数: 8

价格:

總覽

技術資料

附件

下載

為何購買此產品

  • UC-EMLP...UniCard系列标识包括有优良粘贴能力的不干胶设备标记条
  • 这些标记条以通用形式供货,可用BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
  • 标签的运用温度范围广,意味着可以在控制柜和现场使用
  • 卡上留有功能描述区域
  • 这种格式可以自动确保高定位精度的打印

關鍵商業資料

Orderkey 0825470
包裝單位 10 件
最低訂購數量 10 件
目錄頁面 頁 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356364362
每件重量(不包含包裝) 6.300 g
海關稅則號 39269097
原產國家 PL (波蘭)

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155
  • 生成 PDF
  • 以電子郵件寄送
  • 回饋